Publique sus productos
Sensorflow 21 Compact Tubular 23cm Panel Spout Integral Sensor, Link

Sensorflow 21 Compact Tubular 23cm Panel Spout Integral Sensor, Link

Traducido por Google,
Sensorflow 21 tubular compacto de 23 cm con sensor integral, enlace
Especificaciones
  • Compact tubular 23 cm panel spout integral sensor
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA4850
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)51
  • Ancho (mm)51
  • Profundidad (mm)246
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Peso Neto (kg)2.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Europa