Publique sus productos
Duravit DuraSystem Pulsador manual para inodoro Beta 100 - WD5009
Duravit DuraSystem Pulsador manual para inodoro Beta 100 - WD5009
Duravit DuraSystem Pulsador manual para inodoro Beta 100 - WD5009
    DURAVIT AG

    Duravit DuraSystem Pulsador manual para inodoro Beta 100 - WD5009

    Traducido por Google,
    • Doble descarga que ahorra agua: se pueden seleccionar descargas pequeñas o grandes según sea necesario
    Especificaciones
    • Duravit DuraSystem Pulsador manual para inodoro Beta 100, Material sintético, Blanco , Doble descarga, Accionamiento del lavado: Manual, Tecnología del accionamiento del lavado: Manual, Tipo de montaje: Sobrepuesto, Incl. marco de montaje, Incl. varilla pulsadora - WD5009011000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMechanical-actuator-plate-for-WC-WD5009
    • Familia de productoActuator plates
    • Grupo de productosMechanical actuator plate for WC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150.5
    • Ancho (mm)230
    • Profundidad (mm)6.5
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Accionador
    • Código ETIMEC010063
    • Nombre ETIMFlush actuator flushing system mechanical
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
    • Descripción Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets