Publique sus productos
TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm

TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm

Traducido por Google,
Válvula mezcladora termostática tmv 15 mm
Especificaciones
  • Thermostatic
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA5900
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosThermostatic mixing valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)98
  • Ancho (mm)40
  • Profundidad (mm)141
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Peso Neto (kg)0.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Descripción Uniclass 2015Thermostatic mixing valves

Disponibilidad en regiones

Europa