Publique sus productos
Key switch ZAQUA022
Key switch ZAQUA022

    Key switch ZAQUA022

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Interruptor de llave, pulsador para instalación en pared, bloqueable en ambas posiciones de llave, llave extraíble. Tensión máxima de funcionamiento 230 V AC.
    Especificaciones
    • Overall depth 56.00 mm
      Overall height 80.00 mm
      Overall width 72.00 mm
      Protective system IP IP65
      Type of switch Key switch
      Maximum switching voltage 230.00 v
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000102675
    • Familia de productoWater management
    • Grupo de productosComplementary parts water management
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)80
    • Ancho (mm)72
    • Profundidad (mm)56
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.16
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Código Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Descripción Uniclass 2015Manual control switches
    • Número OmniClass23-35 37 25
    • Título OmniClass Key Lock Switches

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África