Publique sus productos
In-wall DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet
Roca

In-wall DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet

Traducido por Google,
DUPLO BIDET - Estructura empotrada para bidé. Sistemas que combinan eficiencia y tecnología para ofrecer el mejor rendimiento.
Especificaciones técnicas
  • Referencia890091200
  • Familia de productoIn-wall tanks
  • Grupo de productosIn-Wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1120
  • Ancho (mm)80
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 19 19 19
  • Título OmniClass Water Closet Tanks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures