Publique sus productos
Sandringham SL Washbasin Mixer 1 Taphole, 5 Litres Per Minute

Sandringham SL Washbasin Mixer 1 Taphole, 5 Litres Per Minute

Traducido por Google,
Monomando lavabo Sandringham sl 1 orificio palanca 5 litros por minuto
Especificaciones
  • Washbasin mixer 1 taphole, 5 L/min
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaB9208
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)124
  • Ancho (mm)56
  • Profundidad (mm)164
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Peso Neto (kg)1.92
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets