Publique sus productos
Duravit DuraSystem Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic - WD1031
Duravit DuraSystem Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic - WD1031
Duravit DuraSystem Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic - WD1031
Duravit DuraSystem Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic - WD1031
    DURAVIT AG

    Duravit DuraSystem Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic - WD1031

    • Descarga mínima necesaria: solo 2 litros
    • Intensidad de descarga ajustable individualmente
    • Para paredes ligeras
    • Volumen de agua en descarga grande: 6 litros
    Especificaciones
    • Duravit DuraSystem Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic, 6 l, Pintado, Tipo de montaje: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, De altura ajustable: 150 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: superior, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras - WD1031000000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaInstallation-element-dry-installation-for-WC-WD1031
    • Familia de productoInstallation elements
    • Grupo de productosInstallation element dry installation for WC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1150
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)11.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEG017910
    • Nombre ETIMAccessories for sanitary devices
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
    • Descripción Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText