Publique sus productos
Sandringham 21 Washbasin Mixer 1 TH  Weighted Chain & Plug

Sandringham 21 Washbasin Mixer 1 TH Weighted Chain & Plug

Traducido por Google,
Mezclador de lavabo Sandringham 21 1 orificio con cadena lastrada y desagüe con tapón
Especificaciones
  • Washbasin mixer 1 th weighted chain & plug
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaB9869
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWater supply fittings for baths
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)80
  • Ancho (mm)156
  • Profundidad (mm)129
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Peso Neto (kg)1.45
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Descripción Uniclass 2015Bath taps
  • Número OmniClass23-31 11 19
  • Título OmniClass Faucet Mixing Valves