Publique sus productos
Sandringham 21 Washbasin 50cm 2 Taphole

Sandringham 21 Washbasin 50cm 2 Taphole

Traducido por Google,
Lavabo Sandringham 21 50 cm, 2 orificios para grifería, con rebosadero y orificio para vaina
Especificaciones
  • Washbasin 50 cm 2 taphole, of & ch
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE8946
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosPedestal wash basins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)189
  • Ancho (mm)506
  • Profundidad (mm)444
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Peso Neto (kg)15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
  • Descripción Uniclass 2015Pedestal wash basins
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks