Publique sus productos
DuraSquare Lavabo Compact 600 mm - 235660
DuraSquare Lavabo Compact 600 mm - 235660
DuraSquare Lavabo Compact 600 mm - 235660
DuraSquare Lavabo Compact 600 mm - 235660
DuraSquare Lavabo Compact 600 mm - 235660
DuraSquare Lavabo Compact 600 mm - 235660
DuraSquare Lavabo Compact 600 mm - 235660
    DURAVIT AG

    DuraSquare Lavabo Compact 600 mm - 235660

    4.2 de 5 estrellas4.2(53 reseñas)
    Traducido por Google,

    • 1 lavabo
    • 1 área de lavado
    • Versión compacta: proyección reducida como solución ideal para espacios reducidos
    • Válvula de descarga sin función de retención, permite que el agua drene siempre
    • Ideal para grifos de un solo orificio.
    • Incluye válvula de descarga no cerrable con tapa de cerámica del mismo color que el lavabo: lavabo y válvula se fusionan ópticamente en una unidad perfecta
    • El innovador material DuraCeram® permite formas precisas con paredes excepcionalmente finas: higiénico, fácil de cuidar, extremadamente resistente y resistente a la abrasión y los arañazos
    • De cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Apto para instalar con muebles.
    • La parte inferior está completamente acristalada para una mejor higiene y, por lo tanto, también es perfectamente adecuada como solución de montaje en pared.
    • Instalación en pared
    • Con tapa de desagüe de cerámica en el color del lavabo: lavabo y desagüe se fusionan visualmente en una unidad perfecta
    • Con cubierta de grifo
    • sin rebosadero

    Especificaciones
      • Duravit DuraSquare Washbasin, Compact, width/length: 600 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 2Middle, Overflow: No, grounded, Soap dispenser position: Without, Incl. mounting material, Inkl. keramische Ventilabdeckhaube, Incl. slotted waste, Underside fully glazed - 2356600014
      • Duravit DuraSquare Washbasin, Compact, width/length: 600 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow: No, Soap dispenser position: Without, Inkl. keramische Ventilabdeckhaube, Incl. slotted waste, Underside fully glazed - 2356600041
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadurasquare-sink-235660
    • Familia de productoDuraSquare
    • Grupo de productosbathroom sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)12.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles
    • CSI UniFormat II CódigoE1010
    • CSI UniFormat II TítuloCommercial Equipment