Publique sus productos
EDIT L BASIN 50X45 WHITE CUBE

EDIT L BASIN 50X45 WHITE CUBE

Traducido por Google,
Lavabo Edit L 50cm suspendido - un grifo
Especificaciones
  • 50cm Wall hung washbasin with one taphole
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS0814
  • Familia de productoEdit L
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)160
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Peso Neto (kg)12.08
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCatchbasins
  • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
  • Título OmniClass Surface Water Retention Basins

Disponibilidad en regiones

Europa
Reino Unido
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText