Publique sus productos
EDIT ASSIST BASIN 60X55 WHITE NTH

EDIT ASSIST BASIN 60X55 WHITE NTH

Traducido por Google,
Edit Assist 60cm Lavabo accesible sin grifería
Especificaciones
  • 60cm Accessible washbasin without tapholes
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS0823
  • Familia de productoEdit Assist
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)180
  • Ancho (mm)550
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Peso Neto (kg)14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCatchbasins
  • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
  • Título OmniClass Surface Water Retention Basins

Disponibilidad en regiones

Europa
Reino Unido
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText