Publique sus productos
SEPTA PRO M1 METAL FLUSH PLATE DUAL
SEPTA PRO M1 METAL FLUSH PLATE DUAL

    SEPTA PRO M1 METAL FLUSH PLATE DUAL

    Traducido por Google,
    Septa Pro M1 placa de accionamiento metálica doble mecánica
    Especificaciones
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. Mechanical actuation Dual flush Metal Zamac material Vandal resistant Complements Prosys In wall frames and cisterns
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS0858
    • Familia de productoSEPTA PRO
    • Grupo de productosFlush Plate
    • Día de publicación2021-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)550
    • Ancho (mm)265
    • Profundidad (mm)190
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Peso Neto (kg)1.02
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descripción Uniclass 2015Flush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushing Gates
    • Número OmniClass23-39 37 15 13
    • Título OmniClass Flushing Gates

    Disponibilidad en regiones

    Europa