Publique sus productos
Purist® 29-1/2" two-light sconce
Purist® 29-1/2" two-light sconce
Purist® 29-1/2" two-light sconce
Purist® 29-1/2" two-light sconce
Purist® 29-1/2" two-light sconce
Purist® 29-1/2" two-light sconce
    Kohler

    Purist® 29-1/2" two-light sconce

    Traducido por Google,

    Las líneas elegantes y el diseño moderno de la iluminación Purist complementan la decoración del hogar contemporáneo. Los candelabros minimalistas, los colgantes y los candelabros lineales brindan una calidez suave y acogedora que refleja una elegante simplicidad. Disponibles en una variedad de acabados, estos accesorios versátiles se crearon para complementar la colección de grifos KOHLER® Purist para lograr un diseño hogareño cohesivo.

    • Las pantallas de vidrio redondeadas se conectan con accesorios de tubo y bases de metal en diseños contemporáneos que se adaptan a cualquier habitación.
    • Combina con grifos y accesorios de la colección Purist
    • Requiere dos bombillas con base mediana (E26); Se recomienda bombilla T10 (se vende por separado)
    • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598
    • Incluye hardware de instalación

    Material

    • Construcción de metal y vidrio de primera calidad.
    • Fabricado con materiales de primera calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para combinar con los acabados de grifos KOHLER

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-27264-SC02
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosPurist™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)29.29
    • Ancho (pulgadas)4.72
    • Profundidad (pulgadas)6.85
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures