Publique sus productos
Mossyoak 6-liter step trash can
Kohler

Mossyoak 6-liter step trash can

Traducido por Google,

Diseñado con detalles bien pensados y una funcionalidad inteligente, este basurero con escalón de KOHLER® simplificará su rutina diaria en el hogar y cumplirá con las demandas de estilo de su entorno. El bote de basura de paso de 6 litros es ideal para espacios pequeños, como en una oficina en casa o al lado de un inodoro. Se abre con un pedal resistente, lo que permite un funcionamiento con manos libres. El diseño funcional, con lengüetas que aseguran la bolsa en su lugar, te permite usar cualquier bolsa de compras de plástico.

Características

  • Huella delgada y alargada perfecta para espacios pequeños, como entre un inodoro y un tocador
  • Forro extraíble con pestañas integradas que aseguran la bolsa en su lugar
  • El acabado resistente a las huellas dactilares se mantiene limpio por más tiempo
  • Operación manos libres con pedal de pie de metal duradero
  • La tapa que permanece abierta ayuda a simplificar los cambios de bolsa
  • La tapa Quiet-Close™ se cierra suave y silenciosamente
  • El perfil que ahorra espacio se ajusta perfectamente a la pared o a los gabinetes
  • El diseño de bisagra protege la pared de las rozaduras
  • El forro de plástico extraíble es fácil de limpiar.
  • Se limpia fácilmente con un paño humedecido con agua, sin necesidad de limpiadores ni abrasivos

Material

  • Disponible en acero inoxidable, acero inoxidable negro y blanco y acero inoxidable

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-31319
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosMossyoak
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)12.73
  • Ancho (pulgadas)6.5
  • Profundidad (pulgadas)11.41
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Código ETIMEG017910
  • Nombre ETIMAccessories for sanitary devices
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties