Publique sus productos
CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL 1CTH
CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL 1CTH

    CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL 1CTH

    Traducido por Google,

    Lavabo Accesible Contour 21 60 cm, 1 Orificio Central para Grifo, Blanco

    Especificaciones
    • Contour 21 Accessible Basin 60 cm with 1 Central Tap Hole, White

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS2168
    • Familia de productoCONTOUR 21
    • Grupo de productosBasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)195
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)545
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)17.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Título OmniClass Surface Water Retention Basins