Publique sus productos
Portman 21 Washbasin 40cm RH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 Washbasin 40cm RH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Traducido por Google,
Lavabo Portman 21 Grifería 40 cm dcha., sin rebosadero ni vaina
Especificaciones
  • 40 cm rh taphole, no overflow or chainstay hole
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS2314
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWall hung hand rinse basins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)175
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)365
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Peso Neto (kg)9.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks