Publique sus productos
orbit 21 55cm Countertop Washbasin, 1 RH Taphole no overflow, no chainhole

orbit 21 55cm Countertop Washbasin, 1 RH Taphole no overflow, no chainhole

Traducido por Google,
Lavabo sobre encimera Orbit 21 de 55 cm, 1 orificio derecho sin rebosadero, sin orificio para cadena
Especificaciones
  • 55 cm countertop washbasin, 1 rh taphole no overflow, no chainhole
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS2490
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosCounter top wash basins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)188
  • Ancho (mm)550
  • Profundidad (mm)461
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Peso Neto (kg)9.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
  • Descripción Uniclass 2015Counter top wash basins
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks