Publique sus productos
Contour 21 50cm Under-Countertop Washbasin, Overflow, Unglazed Rim, Glazed Back, No Logo

Contour 21 50cm Under-Countertop Washbasin, Overflow, Unglazed Rim, Glazed Back, No Logo

Traducido por Google,
Contour 21 Lavabo bajo encimera de 50 cm, rebosadero, borde sin esmaltar, trasera esmaltada, sin logotipo
Especificaciones
  • 50 cm under-countertop washbasin, overflow, unglazed rim, glazed back, no logo
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS2516
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosUndermounted wash basins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)176
  • Ancho (mm)556
  • Profundidad (mm)350
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Peso Neto (kg)8.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_92
  • Descripción Uniclass 2015Undermounted wash basins
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks

Disponibilidad en regiones

Europa