Publique sus productos
Contour 21 Rectangular 42cm Under-Countertop Washbasin, Overflow

Contour 21 Rectangular 42cm Under-Countertop Washbasin, Overflow

Traducido por Google,
Lavabo bajo encimera Contour 21 rectangular de 42 cm con rebosadero
Especificaciones
  • 42 cm under-countertop washbasin with overflow
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS2689
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosUndermounted wash basins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)176
  • Ancho (mm)421
  • Profundidad (mm)351
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Peso Neto (kg)6.05
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_92
  • Descripción Uniclass 2015Undermounted wash basins
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks