Publique sus productos
Alterna Quadrant ½" Lever Bib Taps
Alterna Quadrant ½" Lever Bib Taps

    Alterna Quadrant ½" Lever Bib Taps

    Traducido por Google,
    Grifos de pared y grifos de palanca de cuadrante Alterna de ½" para instalación empotrada de plomería 100 mm ext.
    Especificaciones
    • Inclined bib tap
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS7190
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWater supply fittings for wash basins and troughs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)90
    • Ancho (mm)40
    • Profundidad (mm)145
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)0.74
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets