Publique sus productos
Battery compartment ACEX9023
Battery compartment ACEX9023

    Battery compartment ACEX9023

    Traducido por Google,
    Compartimento de batería con soporte y batería de litio de 6 V (CR-P2).
    Especificaciones
    • communication no
      compatible A3000 no
      compatible A3000 open no
      number of batteries 1
      output voltage 6 Volt
      power switch no
      protective system IP IP67
      type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      output voltage UOM DC
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600002063
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosComplementary parts taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)63
    • Ancho (mm)37
    • Profundidad (mm)30
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.04
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África