Publique sus productos
Alterna Quadrant ½" Lever High Neck Taps
Alterna Quadrant ½" Lever High Neck Taps

    Alterna Quadrant ½" Lever High Neck Taps

    Traducido por Google,
    Grifos de cuello alto con palanca de ½" de cuadrante Alterna
    Especificaciones
    • ½" lever high neck taps
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS7193
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWater supply fittings for wash basins and troughs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)153
    • Ancho (mm)52
    • Profundidad (mm)116
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets