Publique sus productos
Capz™ MetalWorks™, Optima®, and Spectra™ Acoustical Ceiling System

Capz™ MetalWorks™, Optima®, and Spectra™ Acoustical Ceiling System

Traducido por Google,
¡Resolver desafíos acústicos en espacios de estructuras expuestas nunca se vio tan bien!

El elegante sistema Capz™ combina el hardware de acento Capz con los excepcionales beneficios acústicos del techo Optima de textura fina y los nuevos paneles duraderos MetalWorks™. Esta combinación única le brinda la oportunidad de mejorar la acústica en aproximadamente un 50 %* con solo un 20 % de cobertura del área de techo disponible. El resultado: una solución acústica de sonido que le brinda la apariencia que desea ahora sin los problemas de ruido que pueden seguir.

¡Vea otras soluciones fáciles de reacondicionamiento!

Spectra™ Black Capz brinda los mismos beneficios elegantes y de textura fina de Optima y ofrece el nivel más alto de absorción de sonido de la industria en un color oscuro. Ya disponible, más tamaños para paneles Tech Black.

Especificaciones técnicas
  • Referencianst33563
  • Familia de productoSpecialty Ceilings
  • Grupo de productosOptima Capz™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-10-30
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos