Publique sus productos
Electric Steam Humidifier, HumidiClean, Series HC-6000

Electric Steam Humidifier, HumidiClean, Series HC-6000

Traducido por Google,
El lecho jónico. El lugar de descanso final de los humidificadores ordinarios.
Prepárate. Armstrong HumidiClean™ va a cambiar todo lo que sabe acerca de los humidificadores. Los lechos iónicos están hechos de un medio fibroso que atrae los sólidos del agua a medida que aumenta su temperatura. Esto minimiza la acumulación de sólidos en las paredes internas del tanque y los elementos calefactores. Entonces tiene un humidificador que se mantiene limpio excepto, por supuesto, las camas iónicas. Y una vez han absorbido su capacidad de sólidos, el humidificador te avisa de que es el momento de cambiarlos. Se tarda unos 15 minutos, y es absolutamente libre de problemas.

Cómo funciona HumidiClean
Cuando se suministra energía a la unidad, la válvula de llenado de agua se energiza y el agua ingresa al tanque. Una vez que el nivel alcanza el interruptor de bajo nivel de agua, los elementos calefactores se energizan (suponiendo que haya una demanda de salida de vapor). La unidad continúa llenándose hasta que se energiza el interruptor de nivel alto de agua. Luego, el humidificador produce vapor en respuesta a la señal de entrada del humidistato. El tanque se llenará a intervalos regulares si todas las condiciones permanecen constantes. El drenaje periódico del tanque se basa en el tiempo activo de los elementos calefactores, pero se puede ajustar según las condiciones del agua.

HumidiClean no pasa corriente a través del agua. Su diseño de tipo resistencia tiene un historial comprobado de seguridad. Los compartimentos totalmente diferentes mantienen la plomería completamente separada de los componentes eléctricos. Además, Armstrong ha integrado otras características de seguridad en HumidiClean. Estos incluyen una puerta de acceso con llave, luz de error, rutinas de diagnóstico de verificación continua, detección de nivel de agua alto y bajo, detección de temperatura interna del tanque, protección contra sobrecorriente y conexiones para un dispositivo de alarma de Clase 2.

Menos escala significa mayor eficiencia
La capacidad es la primera víctima de la incrustación que se acumula rápidamente en los humidificadores evaporativos o generadores de vapor tradicionales. A medida que se acumulan incrustaciones en la bandeja o en los elementos calefactores o electrodos, la producción disminuye. Esto conduce gradualmente a una pérdida de control de la humedad. A partir de este momento, las cosas empeoran constantemente. Eventualmente, la limpieza o el reemplazo de las piezas es imprescindible.

HumidiClean, con su notable tecnología de lecho iónico, recolecta depósitos en sus insertos de lecho iónico en lugar de las paredes del tanque o los elementos de calefacción. Como resultado, funciona de manera eficiente por más tiempo, su tanque se mantiene limpio por más tiempo y mantiene un rendimiento casi máximo a lo largo de su vida útil.

También ahorra energía
La mayoría de los humidificadores se vacían cada 20 a 45 minutos debido a la acumulación de carbonato. Los lechos iónicos de HumidiClean atraen estos carbonatos del agua, por lo que la razón principal para drenar el tanque es eliminar el sodio. Dado que esto suele ser necesario solo una vez cada 12 horas, la unidad desperdicia mucha menos agua caliente, lo que ahorra dinero en energía.

NOTA: Este producto está disponible con Temp-R-Drain de Armstrong, un dispositivo que mezcla condensado caliente y agua fría para mantener una temperatura de salida de drenaje adecuada para el drenaje directo a cualquier sistema de plomería. Comuníquese con los representantes de la fábrica de Armstrong para obtener más información.
Especificaciones técnicas
  • Referencia16236
  • Familia de productoAir Humidifiers
  • Grupo de productosHumidification Products - Air Humidifiers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-12-03
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros