Publique sus productos
Water Mixer, Temp-R-Drain For Condensate Cooling

Water Mixer, Temp-R-Drain For Condensate Cooling

Traducido por Google,
Temp-R-Drain es un dispositivo que mezcla condensado caliente y suministro de agua fría para mantener una temperatura de salida de drenaje adecuada para descargar directamente a cualquier sistema de plomería. El cuerpo y los accesorios del Temp-R-Drain están construidos de acero inoxidable 304 junto con una válvula de templado con cuerpo de latón controlada termostáticamente. Cuando el condensado caliente se drena en el cuerpo del Temp-R-Drain, la válvula de templado se abre, lo que permite que el agua fría ingrese a la cámara y se mezcle con el condensado caliente que enfría el agua que se va a drenar.

Características:
  • Válvula mezcladora de acción rápida para monitorear y controlar la temperatura de drenaje de salida.
  • Tamaños de tubería estándar y espacio de aire integral, lo que permite conectar la unidad al sistema de plomería.
  • Construcción robusta: Cuerpo y accesorios de acero inoxidable 304, válvula de templado con cuerpo de latón.
  • Capacidad máxima: Temp-R-Drain templará 3 gpm de agua a 212 °F a 140 °F cuando se le suministre agua a 70 °F o más fría a 20 psi o más.
Especificaciones técnicas
  • Referencia16747
  • Familia de productoAir Humidifiers
  • Grupo de productosHumidification Products - Condensate Cooler
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-12-03
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros