Publique sus productos
HumidiPack Steam Humidifier System

HumidiPack Steam Humidifier System

Traducido por Google,
HumidiPack®
Armstrong HumidiPack es un sistema de humidificador de vapor prefabricado que está listo para insertarse en el conducto. El HumidiPack consta de un separador/cabezal y un conjunto de dispersión de múltiples tubos cuando se suministra para su uso con un humidificador de generación de vapor Armstrong. Se agregan una válvula de control de suministro de vapor, un filtro, una trampa de vapor y trampas de drenaje del cabezal cuando se usa HumidiPack con vapor presurizado.

HumidiPackPlus®
HumidiPackPlus combina el rendimiento de reducción de distancia de absorción (no humectante) de HumidiPack con la característica adicional de los tubos "activos" con camisa de vapor. El resultado es una descarga de vapor seca y uniforme para casi cualquier aplicación con una fuente de vapor de un suministro central presurizado.

HumidiPack® CF
HumidiPack CF ofrece el rendimiento de HumidiPackPlus sin necesidad de camisas de vapor en aplicaciones de vapor presurizado. Usualmente utilizado con una configuración de cabezal vertical, HumidiPack CF ofrece una excelente separación de la humedad arrastrada del vapor con tubos activos precalentados. Toda el área de la cara está fría durante los períodos sin demanda, lo que no agrega energía a la corriente de aire.

Instalación simplificada
Los conjuntos de dispersión de la familia HumidiPack se deslizan perfectamente en los conductos o en las unidades de tratamiento de aire. Con frecuencia, esto reduce el tiempo y la mano de obra necesarios para las instalaciones de campo. Las unidades con tubos horizontales y cabezales verticales ofrecen todas las tuberías en un lado de la red de conductos o del controlador de aire para simplificar las tuberías.

Acero inoxidable resistente a la corrosión
El cabezal/separador y el conjunto de dispersión de la familia HumidiPack son de acero inoxidable resistente, lo que proporciona una vida útil prolongada y sin problemas. Para minimizar el mantenimiento, las juntas del tubo al cabezal son de acero inoxidable soldado en lugar de adaptadores de plástico ensamblados con juntas tóricas.

Compatibilidad con muchas fuentes de vapor
HumidiPack puede usarse con humidificadores de vapor a vapor de la serie CS-10 de Armstrong y humidificadores generadores de vapor a gas y eléctricos. HumidiPack también es compatible con sistemas que tienen calderas compactas o un suministro de vapor central a 60 psig (4 bar). El HumidiPackPlus y el HumidiPack CF se pueden usar con calderas compactas o suministro de vapor central a 60 psig (4 bar).

Flexibilidad de aplicación
Muchos tamaños y configuraciones de la familia HumidiPack están disponibles para satisfacer las necesidades de nuevas instalaciones o modificaciones.

Ganancia de calor reducida para el aire del conducto
Dado que no se admite vapor en el conjunto del colector a menos que haya una demanda de salida de vapor, no hay aumento de calor en el aire del conducto cuando no se utilizan el HumidiPack y el HumidiPack CF.
Especificaciones técnicas
  • Referencia21163
  • Familia de productoAir Humidifiers
  • Grupo de productosHumidification Products - Air Humidifiers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-12-03
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros