Publique sus productos
EL - Electrode Steam Humidifier

EL - Electrode Steam Humidifier

Traducido por Google,

¡Probado, verdadero y confiable durante más de 40 años!

Los humidificadores de vapor con electrodos de la serie EL de Condair ofrecen una flexibilidad de aplicación completa para ingenieros de sistemas, contratistas y clientes que necesitan un humidificador comercial/industrial. Pueden integrarse en sistemas centrales de calefacción/ventilación/aire acondicionado (HVAC) o colocarse en ubicaciones específicas para el control individual de la habitación. Hay modelos disponibles para atender áreas pequeñas o grandes con producciones de 5 a 200 lb/h.

Beneficios de la tecnología de vapor con electrodos

Los humidificadores de vapor con electrodos son un sistema de humidificación económico, simple y confiable para la humidificación en conducto o directa en la habitación. El EL tiene un costo de capital económico pero es una solución extremadamente confiable para la humidificación higiénica por vapor.

Fácil de mantener

El humidificador Condair EL detecta cuando el cilindro está lleno de sarro y avisa al usuario que es necesario reemplazarlo. Este es un proceso simple y rápido de drenar la unidad, quitar el cilindro viejo y reemplazarlo por uno nuevo. Este mantenimiento sencillo mantiene el tiempo de inactividad al mínimo y mantiene el control de la humedad.

Cómo funciona

El sistema de calentamiento de electrodos garantiza una producción fiable de vapor a partir de agua potable normal sin tratamiento adicional del agua. El principio de calentamiento probado de los humidificadores de vapor Condair serie EL se adapta automáticamente a la calidad del agua disponible optimizando el consumo de agua de la unidad de manera perfecta. La estructura de rejilla especial de los electrodos proporciona la mayor superficie posible. La composición utilizada para los electrodos garantiza la máxima transmisión de potencia al agua humidificadora. Esto garantiza un funcionamiento fiable, una producción de vapor eficaz y largos períodos de funcionamiento.

Control preciso

Todos los humidificadores de la serie EL tienen un controlador de pantalla táctil avanzado para un control preciso y eficiente de la humedad relativa. El humidificador puede controlarse mediante un higrostato, un sensor de humedad relativa o conectarse a un sistema de gestión de edificios (BMS) central para obtener la máxima flexibilidad de control.

Cómodo control remoto

El humidificador de vapor de la serie EL incluye una interfaz para la conexión a sistemas BMS comunes que permiten el monitoreo y control remoto de su humidificador. Esta es una característica estándar con todas las unidades EL. Para varios humidificadores como parte de una instalación más compleja, el sistema de red proporciona una descripción detallada del sistema con una respuesta rápida y temprana en funcionamiento.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacondair-usa-ca-el
  • Familia de productoAir Humidifier
  • Grupo de productosSteam Humidifier
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Humidificador
  • Código ETIMEC011628
  • Nombre ETIMHumidifier (steam)
  • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Descripción Uniclass 2015Steam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHumidifiers
  • Número OmniClass23-33 27 15
  • Título OmniClass Air Humidifiers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos