Publique sus productos
Electric Steam Humidifier, Series EHU-800

Electric Steam Humidifier, Series EHU-800

Traducido por Google,
Control preciso de la humedad prácticamente sin ajuste manual
Armstrong EHU envuelve el control preciso y la confiabilidad en un paquete bien diseñado que es demasiado inteligente para ser imitado. Ningún humidificador electrónico hace un mejor trabajo al estabilizar y simplificar el control de la humedad. Esto se debe a que solo Armstrong ofrece modulación completa y una función de salida máxima autorregulable. Es una combinación exclusiva y una poderosa tranquilidad cuando se trata de humidificación.
Cuando instala un humidificador de vapor electrónico EHU de la serie Armstrong, puede olvidarse del tedioso ajuste manual y el complicado mantenimiento de prueba y error. Por lo tanto, obtiene un control de humedad preciso y ajustado automáticamente que es prácticamente manos libres.
Autodiagnóstico. Ahora, eso es inteligente. . .
Muy sensato por cierto. Las rutinas de software internas monitorean automáticamente el funcionamiento de la EHU y muestran mensajes para indicar la condición. La unidad informará sobre 10 condiciones diferentes.
. . . Y protección sensata, también.
El control de humedad preciso y confiable es una precaución sensata para proteger su inversión en materiales, equipos y personal. El aumento de la temperatura del aire interior sin agregar humedad disminuye su humedad relativa (HR). Y cuando la HR cae a los niveles que se encuentran comúnmente en ambientes interiores con calefacción, los materiales que retienen la humedad, como la madera, el papel, las fibras textiles y una amplia gama de alimentos y productos químicos, comienzan a deteriorarse.
Calidad del aire interior, control adecuado de la salida de humedad, eficiencia y facilidad de mantenimiento. Dado que el vapor tiene una puntuación alta en todos estos factores, un humidificador de vapor es claramente la mejor opción. Y una EHU de Armstrong puede ser la más inteligente.
Cómo funciona la serie EHU-700 Una serie EHU de Armstrong convierte el agua corriente del grifo en vapor y la distribuye para llevar la humedad relativa al nivel deseado. Es ideal para humidificar áreas donde no hay suministro de vapor disponible o donde una fuente de vapor es demasiado remota para una tubería fácil o económica.
Cuando el humidistato detecta la necesidad de humedad, un microprocesador convierte la señal de demanda en un requisito de amperaje. Se aplica voltaje a los electrodos y la válvula de llenado comienza a llenar el tanque. El agua entra por el fondo del tanque del generador de vapor y sube hasta llegar a los electrodos. Al contacto, la corriente eléctrica fluye a través del agua, lo que hace que hierva y produzca vapor. A medida que sube el nivel del agua, aumenta el flujo de corriente a través del agua, lo que produce más vapor. Este aumento continúa hasta que se alcanza la salida requerida (requisito de amperaje).
Cuando se haya alcanzado la salida requerida, la válvula de llenado realizará un ciclo para mantener el amperaje requerido. Cuando el humidistato detecta la humedad adicional en el aire, la demanda de humedad comienza a disminuir. A medida que cae la demanda, la salida modula hacia abajo al disminuir el amperaje y, por lo tanto, el flujo de vapor.
NOTA: Este producto está disponible con Armstrong Temp-R-Drain, un dispositivo que mezcla condensado caliente y agua fría para mantener una temperatura de salida de drenaje adecuada para el drenaje directamente a cualquier sistema de plomería. Comuníquese con los representantes de la fábrica de Armstrong para obtener más información.
Especificaciones técnicas
  • Referencia21528
  • Familia de productoAir Humidifiers
  • Grupo de productosHumidification Products - Air Humidifiers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-10-15
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros