Publique sus productos
BS Strong
BS Strong
BS Strong
BS Strong
BS Strong
    Artigo

    BS Strong

    Traducido por Google,
    Azulejos redondos con tachuelas de color liso
    • Pavimento de caucho sintético de 4,0 mm de espesor nominal, en color liso, losetas de 100 x 100 cm, con relieves con marcas circulares, de 28 mm de diámetro y 0,5 mm de altura, compacto, resistente al desgaste y antideslizante
    • Rendimiento mejorado y capacidad de limpieza de la superficie gracias al tratamiento especial de curado de superficie TXL
    • Ligeramente lijado para fijación adhesiva.
    • Seguro en caso de incendio
    • Libre de nitrosaminas cancerígenas, pentaclorofenol pcp, pvc y cualquier halógeno (cloro, flúor, bromo y yodo), cadmio, formaldehído, asbesto
    • Libre de ftalatos y plastificantes
    • Cumple con la normativa alemana AgBB sobre la emisión de compuestos orgánicos volátiles VOC "Non-toxic" certificado en caso de incendio según DIN 53436
    • Clasificados según el Catálogo Europeo de Residuos (CER) como residuos especiales no peligrosos, y por tanto asimilables a los residuos urbanos según DCI 27/7/84
    Especificaciones
    • The floor covering fully complies with the requirements of EN 14041 with these: Residual indentation (EN 433): less than 0,12 mm Abrasion resistance (ISO 4649): less than 175 mm3 Slip resistance (EN 13893): class DS (u more than 0,30) Fire behaviour (EN 13501-1): euroclass Bfl – s1 Cigarette burn (EN 1399): A more than 4 ; B more than 3 Emission of volatile compounds TVOC: conform to the AgBB scheme or compliant California Section 01350 (Sch.Leed) Gas toxicity (DIN 53436): non-toxic Electrostatic charge (EN 1815): less than 2 kV antistatic Flexibility (EN 435 met. A, on 20mm): no fissuring Castor chairs (EN 425 W castors): suitable
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBS-Strong
    • Familia de productoStudsystem
    • Grupo de productosBS Strong
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-02-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)4
    Información relacionada
    • Material principalCaucho
    • Material secundarioCaucho
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06_55
    • Descripción Uniclass 2015Multilayer flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15 15
    • Título OmniClass Rubber Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica