Publique sus productos
Altro Aquarius Safety Flooring
Altro Aquarius Safety Flooring
Altro Aquarius Safety Flooring
Altro Aquarius Safety Flooring
Altro Aquarius Safety Flooring
    Altro

    Altro Aquarius Safety Flooring

    Traducido por Google,

    Pavimentos de seguridad para ambientes húmedos

    Altro Aquarius fue desarrollado para un rendimiento duradero en ambientes húmedos y secos, con zapatos o descalzo. Al lograr un fantástico valor de resistencia al deslizamiento para uso descalzo, Altro Aquarius proporciona una protección óptima tanto en entornos húmedos como secos. Es un suelo de seguridad de 2 mm que se ha probado exhaustivamente en una variedad de tipos de zapatos para garantizar el máximo rendimiento en una gran cantidad de entornos: baños, vestuarios, cubiertas de piscinas. En cualquier lugar donde pueda esperar una combinación de pisos húmedos y secos. Con Altro Easyclean, también es fácil de limpiar, colocándolo a la vanguardia de la limpieza de pisos de seguridad.

    Combina Altro Walkway 20 Sealion, Curlew, Sandpiper e Iguana tienen una combinación exacta dentro de la línea Altro Walkway 20, lo que permite una coordinación perfecta desde los cuartos húmedos hasta las áreas generales.

    Póngase en contacto con Altro

    Especificaciones
    • Key Benefits

      • Optimum slip resistance in wet and dry environments, shoes or barefoot
      • Achieves R11 slip resistance rating and SCoF of .88 dry, 1.03 wet
      • Extensively tested on a variety of shoe types to ensure top performance
      • Ideal for bathrooms, showers, changing areas and pool decks
      • Pairs with select Altro Walkway 20 colors for seamless coordination from wet rooms to general areas
      • FloorScore Certified / Low VOCs


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAltro-Aquarius
    • Familia de productoWet Environments
    • Grupo de productosWet Environments
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes