Publique sus productos
Fig. 826 - Flanged Eccentric Reducer
Archivados

Fig. 826 - Flanged Eccentric Reducer

3.6 de 5 estrellas3.6(14 reseñas)
All standard or “class 125” cast iron flanged fittings are manufactured to ASME specifications and are marked 125 for pipe sizes 12 NPS (300 DN) and smaller; and have plain faces. Unless otherwise specified, cast iron flanged fittings are drilled and faced in accordance with ASME B 16.1. Cast iron flanged fittings are available in both black painted and galvanized.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafig-826-flanged-eccentric-reducer
  • Familia de productoPipe Joining Systems
  • Grupo de productosPipe Fittings > Anvil Cast Iron > CI Flanged Fittings Class 125
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings