Publique sus productos
Fridge/freezer RBC276SND1
Fridge/freezer RBC276SND1
    ASKO

    Fridge/freezer RBC276SND1

    Traducido por Google,

    El frigorífico/congelador integrable ASKO RBC276SND1 cuenta con una pantalla táctil fácil de usar y conexión wifi mediante la app ConnectLife. El frigorífico cuenta con cajones Nordic Fresh con control automático de humedad para una conservación óptima de los alimentos frescos. Los cajones Nordic Fresh se deslizan fácilmente sobre guías telescópicas y el congelador cuenta con la función No Frost, que elimina la necesidad de descongelar.

    Especificaciones
    • Sound level (max.)

      • 35 dB(A)

      Climate class

      • Subnormal
      • Normal
      • Subtropical
      • Tropical

      Refrigerant

      • R600A

      Star rating

      • Fresh foods
      • Four-star

      Energy class

      • D

      Annual energy use (kWh/year)

      • 185.82 kWh

      Lighting effect

      • 10W​

      Connection power

      • 250W​

      Volts (v)

      • 220-240V

      Fuse

      • 1.4

      Frequency

      • 50Hz

      Product height (feet screwed in)

      • 1772mm​

      Product width

      • 540mm​

      Product depth

      • 545mm​

      Length, power cord

      • 3000mm​

      Net weight

      • 71.5 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafridge-freezer-rbc276snd1
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de productosAppliences
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enSerbia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Europa Norteamérica Asia
    Australia
    Bélgica
    Canadá
    China
    Dinamarca
    Estados Unidos
    Eslovenia
    España
    Finlandia
    Noruega
    Países Bajos
    Portugal
    República Checa
    Rusia
    Suecia