Publique sus productos
Fridge/freezer RBC576DNC1
Fridge/freezer RBC576DNC1
Fridge/freezer RBC576DNC1
    ASKO

    Fridge/freezer RBC576DNC1

    Traducido por Google,

    El frigorífico/congelador integrable ASKO RBC576DNC1 cuenta con una pantalla táctil a todo color, clara y fácil de usar, y conexión wifi mediante la app ConnectLife. Los exclusivos cajones Dura Fresh cuentan con control individual de temperatura y control automático de humedad, lo que crea las condiciones perfectas para sus alimentos frescos. Los cajones, tanto del frigorífico como del congelador, se deslizan fácilmente sobre guías telescópicas y el congelador cuenta con la función No Frost, que elimina la necesidad de descongelar.

    Especificaciones
    • Sound level (max.)

      • 34 dB(A)

      Climate class

      • Subnormal
      • Normal
      • Subtropical
      • Tropical

      Refrigerant

      • R600A

      Star rating

      • Fresh foods
      • Cooling
      • Four-star

      Energy class

      • C

      Annual energy use (kWh/year)

      • 164.8 kWh

      Lighting effect

      • 13W​

      Connection power

      • 235W​

      Volts (v)

      • 220-240V

      Fuse

      • 1.3

      Frequency

      • 50Hz

      Product height (feet screwed in)

      • 1772mm​

      Product width

      • 557mm​

      Product depth

      • 545mm​

      Length, power cord

      • 3000mm​

      Net weight

      • 84 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafridge-freezer-rbc576dnc1
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de productosAppliences
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enSerbia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina