Publique sus productos
Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
    ASKO

    Gas hob HG1986AD

    4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Esta placa de gas en negro grafito cuenta con cuatro potentes quemadores híbridos A+™ y un quemador Super Flex Wok™ extrapotente. La placa cuenta con un soporte de hierro fundido que facilita su desplazamiento por la placa y, gracias a su regulación de potencia continua e instantánea, siempre encontrará la temperatura y el nivel de cocción perfectos.

    Especificaciones
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50 Hz, 60 Hz

      Height

      • 48 mm

      Width

      • 900 mm

      Depth

      • 526 mm

      Length of electrical cord

      • 1500 mm

      Net weight

      • 18.4 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagas-hob
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de productosAppliences
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Estufas y hornos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Europa Norteamérica Asia
    Australia
    Bélgica
    Canadá
    China
    Dinamarca
    Estados Unidos
    Eslovenia
    España
    Finlandia
    Noruega
    Países Bajos
    Portugal
    República Checa
    Rusia
    Suecia