Publique sus productos
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
Wine climate cabinet WU886G2FNB1
    ASKO

    Wine climate cabinet WU886G2FNB1

    Traducido por Google,

    Una vinoteca integrada con dos zonas de temperatura. Tiene espacio para hasta 38 botellas de vino (0,75 l) colocadas de forma segura sobre estantes de madera. La puerta de apertura por presión está equipada con un filtro UV que protege el vino de la luz ultravioleta. Disfrutará de diversas funciones, así como de acceso a la extensa base de datos de Vivino desde su smartphone o tableta, para tener una visión general perfecta de su colección personal.

    Especificaciones
    • Support feet

      • 4 adjustable feet

      Min. niche height

      • 820 mm

      Depth (incl. wall spacing)

      • 580 mm

      Height of niche size for installation max.

      • 870 mm

      Width of niche size for installation max.

      • 600 mm

      Noise level (max)

      • 35 dB(A)

      Climate classes

      • Subnormal
      • Normal
      • Subtropic
      • Tropic

      Star rating

      • Wine storage

      Energy efficiency class

      • F

      Annual energy consumption (Aec)

      • 104.21 kWh

      Connected load

      • 110 W

      Voltage (V)

      • 220-240 V

      Fuse

      • 0,6

      Frequency

      • 50 Hz

      Humidity level

      • From 50 % to 80 %
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaprofessional-glass-door-cooler
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de productosWine Cabinet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enSerbia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Europa Norteamérica Asia
    Australia
    Bélgica
    Canadá
    China
    Dinamarca
    Estados Unidos
    Eslovenia
    España
    Finlandia
    Noruega
    Países Bajos
    Portugal
    República Checa
    Rusia
    Suecia