Publique sus productos
ASSA ABLOY RR300 Freeze High Speed Door

ASSA ABLOY RR300 Freeze High Speed Door

Traducido por Google,

Las puertas de alta velocidad para congeladores aisladas para almacenamiento en frío ASSA ABLOY RR300 ahorran energía y costes de mantenimiento al tiempo que maximizan el flujo de trabajo y garantizan un entorno más seguro y productivo. ASSA ABLOY RR300 Freeze es una de las puertas de alta velocidad más rápidas del mercado que se abre a velocidades de hasta 130” por segundo. El material del panel de la puerta con aislamiento Climatex™ evita que se acumule humedad en el panel de la puerta en ambientes con variaciones de temperatura por debajo de 32 grados F a 45 grados F.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaaa_a_RR300_Freeze
  • Familia de productoHigh Speed Doors
  • Grupo de productosCold Storage Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-08-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOverhead Rapid Coiling Doors

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica