Publique sus productos
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 resistente a la entrada forzada - Larguero medio - Bipieza

Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 resistente a la entrada forzada - Larguero medio - Bipieza

3.2 de 5 estrellas3.2(5 reseñas)
#ERROR!
Especificaciones
    • Max overall frame width: 16’ bi-part, 9’ single slide
    • Max overall frame height: 104”
    • Full impact dry glazed system
    • Narrow stile design
    • On-site glass replacement
    • Full break out or fixed sidelite configurations
    • Standard 1- 3/4" muntin bars (4" optional) 
    • ASTM F842-17 Grade 25 Forced Entry Resistance Rating
    • Replaceable track
    • 9/16" glass
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSL500-Forced-Entry-Medium-BiPart
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-08-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Automatic Entrances