Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant - Narrow Stile - Bi-Part

Número de Artículo: SL500-Forced-Entry-Narrow-BiPart
Fabricante: ASSA ABLOY Entrance Systems
Familia del producto: Sliding
Grupo del producto: Hurricane Resistant
Fecha de publicación: 2020-08-03
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)

The ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant automatic sliding door provides an array of features that help secure your place of business against outside forces. Equipped with full impact glass to stay in place along  with a Forced Entry Resistance rating of Grade 25 and availability  in overall frame widths of up to 16’ for bi-parts, 9’ for single slides and overall frame heights of 104”,  the ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant sliding door is the perfect choice for locations where a high level of protection and durability is needed


Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

  • Max overall frame width: 16’ bi-part, 9’ single slide
  • Max overall frame height: 104”
  • Full impact dry glazed system
  • Narrow stile design
  • On-site glass replacement
  • Full break out or fixed sidelite configurations
  • Standard 1- 3/4" muntin bars (4" optional) 
  • ASTM F842-17 Grade 25 Forced Entry Resistance Rating
  • Replaceable track
  • 9/16" glass


Material principal: Aluminium
Material secundario:
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States

Categoría BIMobject: Puertas - Puertas correderas
Clasificación IFC: Door
nombre UNSPSC: Doors
código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: L4133
Uniclass 1.4 Descripción: Sliding
Uniclass 2.0 Código: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Descripción: Sliding Doorset Systems
NBS Reference Código: 25-30-20-77
NBS Reference Descripción: Sliding Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 42 29.23
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Automatic Entrances
Este producto es apto en :
North America
  • Canada
  • Mexico
  • Puerto Rico
  • United States

BIMobject®