Publique sus productos
ASSA ABLOY RR392 Rapid Roll High Speed Door

ASSA ABLOY RR392 Rapid Roll High Speed Door

Traducido por Google,

Las puertas exteriores rápidas ASSA ABLOY RapidRoll tienen un impacto significativo en la sostenibilidad, la seguridad y la estética del edificio. Como barrera principal entre el interior y el exterior de la fábrica, las puertas exteriores deben resistir las inclemencias del tiempo, ofreciendo a la vez fiabilidad, seguridad y un aspecto estético atractivo.

Dependiendo de la región y el diseño del edificio, se puede requerir la tecnología de aislamiento y materiales más moderna, puertas a prueba de huracanes o puertas de diseño especial para realzar y acentuar la fachada. Las puertas exteriores ofrecen una amplia gama de tamaños, desde puertas de tela resistentes a la intemperie hasta versiones sólidas antirrobo.

La ASSA ABLOY RR392 es ideal para aberturas con uso intensivo y condiciones adversas, tanto en exteriores como en interiores. La puerta es resistente a la intemperie y soporta fuertes cargas de viento de hasta clase 2 (EN 12424). Los marcos laterales y la cubierta superior del rollo son de aluminio anodizado. La cortina de la puerta puede elegirse entre PVC o tejido RollTex® de alta resistencia.

Especificaciones
    • Modular design concept enables the door to be custom configured for a variety of applications
    • Door dimension max.6000 x 6000 mm
    • Speed open/close: up to max. 2.2/0.9 m/s
    • Wind Resistance Class up to 2 (EN 12424)
    • Door Curtain: made of extremely durable and tear resistant material, other material like PVC curtain with coloured reinforcement stripes as option
    • Side frames made of anodised aluminium
    • A knock-out capability is available as option
    • Balancing and tensioning system provides smooth operation and controls door movement by adding constant tension to the door curtain
    • Control systems: ASSA ABLOY MCC frequency converter control system ensure smooth and dynamic motion.
    • Display unit with foil keys and graphical display is integrated in the side frame
    • Motor Power 1.1 KW
    • Protection IP 55
    • Mains connections 3L/(N)/PE 380/400/415/440/480V, 50/60 Hz²
    • Safety features: Electrical safety contact edge and a door line photocell
    • The door is designed according to the Workplace Directive of the UVV regulations and the harmonized CE Guidelines including the EN 13241-1.

    For specification of the specific configurations see the technical data sheet.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaaa_a_RR392
  • Familia de productoHigh Speed Doors
  • Grupo de productosExterior Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África