Publique sus productos
Operador de puerta batiente ASSA ABLOY SW200i-IG - Operador empotrado

Operador de puerta batiente ASSA ABLOY SW200i-IG - Operador empotrado

El ASSA ABLOY SW200i-IG ofrece un montaje empotrado fiable como un sistema completo y fiable: el potente operador ASSA ABLOY SW200i, la carcasa resistente a la humedad y la adaptabilidad a sistemas de múltiples brazos le brindan la máxima flexibilidad. Aviso legal: Este producto está disponible en ASSA ABLOY Entrance Systems - Norteamérica. Consulte con un representante local en su región para consultar la disponibilidad.
Especificaciones
  • ANSI compliance: field selectable full pedestrian usage (ANSI A156.10) and low energy (ANSI A156.19).
    Door weight: up to 700 lbs (315 kg) per operator.
    Manual push force: adjustable from 5 lbf – 15 lbf.
    Stack pressure compensation.
    Intelligent trajectory control.
    Extended Closing Torque (ECT).

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSW200i-IG
  • Familia de productoAutomatic Swing Doors
  • Grupo de productosby ASSA ABLOY
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-08-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCSwing door
  • Código UNSPSC30171511
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutomatic Door Operators