Publique sus productos
ASSA ABLOY RP300USD Machine Protection Door

ASSA ABLOY RP300USD Machine Protection Door

Traducido por Google,

La nueva puerta de protección de maquinaria ASSA ABLOY RP300 USD (Upside Down) está diseñada para que pueda integrarla en su área de producción donde se deben disponer componentes y maquinarias más grandes de forma vertical.

Esta puerta está diseñada de acuerdo con las regulaciones de la Directiva sobre lugares de trabajo de la UVV, así como con las directrices CE armonizadas, incluidas EN 13241‑1 y 2006/42/EG.

Especificaciones
    • Door width min/max: 1000 / 5500 mm
    • Door height min/max: 1000 / 3500 mm
    • Opening / closing speed: up to max. 2.2/1.5 m/s depending on control systems
    • Motor Power 0,75 KW
    • Protection IP 55
    • Standard supply voltage:
    • MCC: 3L(N)/380/400/415/440/460/480V; 50/60 Hz
    • Transformer necessary: 3L(N)PE/220/230/500V; 50Hz
    • Standard safety devices:
    • Electrical safety : Pre-running photocell (Door line photocell as option)
    • RollTex Original with/without windows, Nomatex Flame retardant, NomaTex with/without windows
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaa_RP300USD
  • Familia de productoHigh Speed Doors
  • Grupo de productosMachine Protection Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África