Publique sus productos
ASSA ABLOY HS9120G High Speed Door

ASSA ABLOY HS9120G High Speed Door

Traducido por Google,

La ASSA ABLOY HS9120G es una puerta duradera de alto ciclo diseñada para funcionar en una amplia gama de industrias diferentes para aplicaciones internas. La puerta ofrece una gama de características avanzadas que necesita de una puerta de alta velocidad y alto rendimiento y todo en un diseño estético y moderno.

La puerta lo ayuda a acelerar el flujo de personas y mercancías, al mismo tiempo que maximiza la protección y garantiza un clima interior más confortable. Tiene una serie de características de seguridad como estándar que son esenciales para sus operaciones.

Especificaciones
  • Features

    • Area of use: Inside
    • Structure: Galvanized steel
    • Max size (W x H): 4000 mm x 4000 mm
    • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey B, anthracite, black, blue, gentian blue
    • Safety: 
      • Light curtain 1800 mm in side columns
      • Photocells in side columns and soft bottom beam including wireless detection device for DH < 2100 mm (available as alternative on all dimensions)
    • Options: 
      • Different vision and insect screen options are available
      • Color of drum cover, side column cover, motor cover

    Performance

    • Operating speed: Opening: up to 1,2 m/s (optional 2,0 m/s); Closing: 0,5 m/s
    • Wind load resistance: Class 1 (300 Pa (N/m²))
    • Water penetration: Class 2 (50 Pa (N/m²))*
    • Air permeability: Class 1 (24 m³/m²/h at 50 Pa)*
    • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
    • Performance Test: 1.000.000 cycles
    • Temperature working range: 5 °C to +40 °C

    * Not applicable for insect screens

Especificaciones técnicas
  • Referenciaassa-abloy-hs9120g
  • Familia de productoHigh Speed Doors
  • Grupo de productosInterior Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código ETIMEC003535
  • Nombre ETIMInterior door (complete with frame)
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Descripción Uniclass 2015High speed doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África