Publique sus productos
Sistema de puerta batiente ASSA ABLOY SW200i - Plegable
Sistema de puerta batiente ASSA ABLOY SW200i - Plegable
Sistema de puerta batiente ASSA ABLOY SW200i - Plegable
Sistema de puerta batiente ASSA ABLOY SW200i - Plegable
Sistema de puerta batiente ASSA ABLOY SW200i - Plegable
Sistema de puerta batiente ASSA ABLOY SW200i - Plegable

    Sistema de puerta batiente ASSA ABLOY SW200i - Plegable

    Si su espacio es limitado, considere las puertas plegables para maximizar la apertura. Ya sea que elija una de dos o cuatro paneles, le garantizamos un paquete que ofrece la comodidad de una puerta automatizada incluso en espacios reducidos. Aviso legal: Este producto está disponible en ASSA ABLOY Entrance Systems - Norteamérica. Consulte con un representante local en su región para consultar la disponibilidad.
    Especificaciones
    • Barrier-free, two-way traffic to accommodate the tightest spots.
      Two- or four-panel configuration.
      Emergency egress.
      Utilizing the powerful ASSA ABLOY SW200i operator.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSW200i_fold
    • Familia de productoAutomatic Swing Doors
    • Grupo de productosby ASSA ABLOY
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas plegables
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCSwing door
    • Código UNSPSC30171511
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFolding Automatic Entrances