Publique sus productos
Megadoor VL3190 5 part rectangular door

Megadoor VL3190 5 part rectangular door

Traducido por Google,
La puerta de tela de elevación vertical Megadoor S1500 es el modelo de puerta preferido para las aberturas de puerta extremadamente grandes que se necesitan en los hangares de aeronaves y en los astilleros. Sirve igual de bien en cualquier aplicación de puerta donde el diseño innovador marcará una diferencia positiva en el costo de construcción y la eficiencia operativa subsiguiente. . El diseño y la estructura únicos ofrecen durabilidad, hermeticidad, eficiencia energética, confiabilidad operativa y mantenimiento mínimo. Cada puerta está diseñada individualmente para cumplir con los requisitos de la aplicación, por ejemplo, la carga del viento.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVL3190_5part_rectang
  • Familia de productoMegadoors
  • Grupo de productosVertical Lift Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-08-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
  • Descripción Uniclass 2015Industrial doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHangar Doors
  • Número OmniClass23-17 11 41
  • Título OmniClass Hanger Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica