Publique sus productos
ASSA ABLOY RP300 Wide Vertical Rapid Roll Door

ASSA ABLOY RP300 Wide Vertical Rapid Roll Door

Traducido por Google,

Las exigencias en los procesos de fabricación automatizados son altas y la más mínima interrupción o retraso puede interrumpir el flujo de producción o poner en peligro a los empleados. Las puertas de protección de máquinas ayudan a los fabricantes a evitar ambos escenarios. Las puertas están integradas en los procesos y se abren y cierran según el ciclo de producción. Permiten pasar rápidamente del aislamiento completo del paso de producción al acceso libre a la pieza de trabajo y a la máquina en cuestión de segundos. Permite tiempos de ciclo cortos y puede instalarse en máquinas, líneas de producción y sistemas de rieles muy cerca de la máquina. Además, protegen a las personas en áreas altamente automatizadas, haciendo que los procesos sean mucho más seguros.

Especificaciones
    • Door width min/max: 750 / 6000 mm
    • Door height min/max: 750 / 5000 mm
      • DW > 4000 mm or DH > 3500 mm, max. area : 30 m2
    • Opening / closing speed: up to max. 1,7/1,0 m/s (with safety edge)
    • Wind load resistance, EN12424 – Class 1 (DW <= 5600 mm)
    • Wind load resistance, EN12424 – Class 0 (DW > 5600 mm)
    • Motor Power 0,75 KW
    • Protection IP 55
    • Standard supply voltage:
      • MCC: 3L(N)/380/400/415/440/460/480V; 50/60 Hz
      • Transformer necessary: 3L(N)PE/220/230/500V; 50Hz
    • Standard safety devices:
    • Electrical safety contact edge
      • Door line photocell
      • Drop down protection integrated in gear box
      • Safety switches: Magnetic switch with evaluation unit for performance level e, acc. to EN ISO 13849-1, and SIL3, acc. to EN 62061, integrated in side frame
    • RollTex Original with/without windows, Nomatex Flame retardant, NomaTex with/without windows or Clear PVC with vertical colored stripes in PVC (optional)

Especificaciones técnicas
  • Referenciaassa-abloy-rp300wide
  • Familia de productoHigh Speed Doors
  • Grupo de productosMachine Protection Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África