Publique sus productos
Puerta hermética ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare
Puerta hermética ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare

    Puerta hermética ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare

    Traducido por Google,

    Medicare es una puerta corredera hermética que cumple con la norma de resistencia al humo EN 1634-3. En caso de incendio, ayuda a prevenir la entrada de humo peligroso, ofreciendo una protección que puede salvar vidas.

    Esta puerta también está disponible con protección contra la radiación, aislamiento acústico o resistencia al fuego, según sus necesidades específicas.

    Ya sea para una sala de operaciones, un vestidor, una farmacia, un espacio protegido contra la radiación, una sala de cuarentena o una sala limpia, Medicare ofrece una solución segura y confiable.

    Especificaciones
      • Automated or manual sliding door
      • Hygienic flush finish
      • Air permeability according to ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 class 4 (D)
      • Smoke resistant according to EN 1634-3
      • Noise reducing up to 28 dB
      • CE marked
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasl-hygienic-medicare
    • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
    • Grupo de productosby ASSA ABLOY
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2700
    • Ancho (mm)2100
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Material secundarioPoliuretano 2C
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC010791
    • Nombre ETIMAirtight inspection door
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 01 10
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOperation and Maintenance of Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 19 11 13
    • Título OmniClass Sliding Door Gear

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía