¿Qué es lo más importante cuando se produce un incendio inesperado? Exactamente, contar con tiempo suficiente para poner a todos a salvo. Con esto en mente, Metaflex ofrece Medicare EI1: un sistema de puertas corredizas resistentes al fuego disponible en versiones de 30 o 60 minutos.
Es la primera puerta corredera hermética que cumple con la máxima clasificación EI1 según la norma EN 1634-1, y también es resistente al humo según la norma EN 1634-3. La norma EN 1634-1 es la norma europea para puertas resistentes al fuego. La clasificación EI1 se otorga tras exhaustivas pruebas que confirman que la puerta bloquea las llamas (E), previene el sobrecalentamiento (I) y limita la transferencia de calor (W).
El Medicare EI1 es una opción confiable para entornos con altas demandas de seguridad contra incendios, como quirófanos, unidades de cuidados intensivos, áreas de rayos X, farmacias y departamentos de emergencia.