Publique sus productos
Puerta hermética ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Intelligence
Puerta hermética ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Intelligence

    Puerta hermética ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Intelligence

    Traducido por Google,

    Medicare Intelligence es más que una simple puerta. Informa, instruye y alerta a las personas mediante señales visuales claras y LED intuitivas. Ya sea para destacar una alergia al látex o advertir sobre actividad radiológica, este sistema ayuda a crear conciencia y fomenta un cambio de comportamiento a largo plazo, contribuyendo a un entorno más seguro.

    Más allá de la comunicación, Intelligence es un sistema de puertas de alto rendimiento por sí mismo. Con un sellado hermético certificado (probado por Peutz), facilita una climatización óptima de la habitación.

    Metaflex Intelligence también está disponible en una versión protegida contra la radiación, lo que lo convierte en una opción versátil para entornos médicos sensibles.

    Especificaciones
      • Automated or manual sliding door
      • Hygienic flush finish
      • Air permeability according to ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 class 4 (D)
      • Smoke resistant according to EN 1634-3
      • Radiation-resistant version also available
      • Noice reducing up to 28 dB
      • CE marked
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasl-hygienic-medicare-intelligence
    • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
    • Grupo de productosby ASSA ABLOY
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2700
    • Ancho (mm)2100
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Material secundarioPoliuretano 2C
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC010791
    • Nombre ETIMAirtight inspection door
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 78 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOperation and Maintenance Data
    • Número OmniClass23-17 19 11 13
    • Título OmniClass Sliding Door Gear

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía