Publique sus productos
Puerta hermética ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Sound

Puerta hermética ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Sound

Traducido por Google,

En entornos donde la tranquilidad y la concentración son esenciales, no solo se trata de un sellado hermético. La reducción de ruido también es importante. Ahí es donde Medicare Sound brilla. Fabricada con un núcleo especializado, esta puerta amortigua el ruido ambiental hasta en 39 dB (valor Rw'p probado en laboratorio, ISO717-1), lo que ayuda a crear un ambiente tranquilo y concentrado.

Combínelo con la automatización ultrasilenciosa Metaflex y obtendrá un movimiento de apertura y cierre prácticamente silencioso. ¿El resultado? Un espacio de descanso para los pacientes y una zona sin distracciones para que el personal médico se mantenga alerta y concentrado.

Medicare Sound es la opción confiable para áreas sensibles al ruido, como quirófanos, UCI, salas de aislamiento y salas blancas.

Especificaciones
    • Automated or manual sliding door
    • Hygienic flush finish
    • Air permeability according to ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 class 4 (D)
    • Noise reducing up to 39 dB
    • CE marked
Especificaciones técnicas
  • Referenciasl-hygienic-medicare-sound
  • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
  • Grupo de productosby ASSA ABLOY
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2600
  • Ancho (mm)2000
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioTablero DM
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código ETIMEC010791
  • Nombre ETIMAirtight inspection door
  • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 01 10
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOperation and Maintenance of Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 19 11 13
  • Título OmniClass Sliding Door Gear

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía